何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

キャリア トランスデューサ用モデルDMは、電源、信号処理、増幅器(バイポーラ 5V出力)、デジタイザを含む低コストベンチ、パネル、またはラックマウント式の周辺機器です。4 1/2桁LEDディスプレイは明るく読みやすい14.2 mm [0.56 in]の非常に特徴的な機能を備えています。コンパクトな1/8 DINケースのサイズは、9.7 cm(幅) x 4.8 cm(高さ) x 13.2 cm(奥行き)[3.8 in x 1.9 in x 5.2in]を測定。ワイヤは、ねじ端子を用いてリヤコネクタに簡単に取り付けられます。モデルDMはトランスデューサ用5kHz駆動供給と安定した信号増幅器、精度を高める新型復調技術を特長としています。

特徴

  • 変位トランスデューサとの併用
  • 4 1/2桁LED ディスプレイ
  • Three conversions per second
シングルチャネルディスプレイおよび調節ユニット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルDM復調器、ACトランスデューサ/変位トランスデューサ用 データシート データシート 英語 205KB
Model DM Series Single-Channel Product Manual 取付説明書 英語 524KB
モデルDM 前面図 写真 英語 85KB
Model DM Bottom Angle View 写真 英語 113KB
Model DM Top View 写真 英語 105KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

DMシリーズ製品を閲覧する

製品 フォームファクタ 入力タイプ チャネル数
060-3157-01 1/8 DIN ac 1
060-3157-03 1/8 DIN ac 1

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink