何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

GM は、汎用性の高いフル機能信号処理装置、増幅器、電源を備え、mV/V トランスデューサと連動します。費用のかかる初期の励磁を使用せずにシステムをセットアップできるようにシャントキャリブレーション(抵抗キャリブレーション)も提供します。(表示装置とトランスデューサを同時にご購入された場合、工場出荷時に無料で実施致します。)ピーク/ホールド**、トラック/ホールドおよびデュアル制限など、すべてのオプションをご利用いただけます。

特徴

  • ひずみゲージ/ブリッジベースのトランスデューサ入力
  • 4 1/2桁LED ディスプレイ
  • 大型 14.2 mm [0.56 in] 表示器
  • 高速アナログ出力(最大27 kHz)
  • *56a(オプション)は1/4 DIN 筐体が必要
  • **ブリードオフレート:< フルスケールの 0.01 %
シングルチャネルディスプレイおよび調節ユニット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル GM デジタルディスプレイ信号処理データシート データシート 英語 372KB
Model GM Series Outline Drawing 取付説明書 英語 92KB
Model GM Series Single-Channel Product Manual 取付説明書 英語 3MB
モデルGM 前面図 写真 英語 181KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

GMシリーズ製品を閲覧する

製品 フォームファクタ 入力タイプ チャネル数
060-3147-01 1/8 DIN ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意) 1
060-3147-02 1/8 DIN ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意) 1
060-3147-03 1/8 DIN ひずみゲージ:1 mV/V~5 mV/Vあるいは5 mV/V~50 mV/V(任意) 1

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink