何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model 7558 series of digital indicators provide enhanced accuracy, ease of use, and improved resolution of measurement. These cost-efficient instruments provide a user-selectable dc excitation voltage to drive strain-gage-based transducers. These standard meters can be made more powerful through the selection of optional features that provide the capability to control external devices, and offer digital communication with computers.

特徴

  • Strain-gage-based, Wheatstone-bridge transducer
  • 5桁LEDディスプレイ
  • User selectable resolution
  • NEMA 4X/IP65 construction
  • Isolated analog output
  • Min. and max. peak detection
  • 16-point linearization
  • CE 認証取得済み
7558 Single Channel Display and conditioning units - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Model 7558 Panel Meter Strain Gage Transducer Indicator Datasheet データシート 英語 208KB
モデル7558 前面図 英語 120KB
モデル7558 上面図 英語 145KB
モデル7558 下面図 英語 166KB
Model 7558 Top Angle View 英語 156KB
Model 7558 Bottom Angle View 英語 183KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink