何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Honeywell Model FP5000 Series is a media-isolated piezoresistive silicon pressure sensor offering multiple output options (0 V to 5 V, 0 V to 10 V, 4 mA to 20 mA, or Intrinsically Safe 4mA to 20 mA) for reading pressure over the specified full-scale pressure span and temperature range. センサのオフセットや感度、温度効果、非直線性について補正され、熱安定性と精度が向上しています。Hastelloy® C276 and 316L stainless steel wetted parts provide durability with abrasive or corrosive media. Intrinsically Safe Approval Certifications by FM Approvals (FM, ATEX, IEC Ex) available on 4 mA to 20 mA output option.

 構成可能な圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルFP5000圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 413KB
Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe, Model FP5000, Applications アプリケーションノート 英語 4MB
Pressure Sensing for Industrial Applications, Model FP5000 アプリケーションノート 英語 1MB
エンジンテストでの圧力測定に合格 アプリケーションノート 英語 2MB
FP5000 photos (zip) 写真 英語 19MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
Model 5000 group highres photo 写真 英語 712KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB

FP5000製品を閲覧する

製品 圧力範囲 圧力装置 出力 接液部材質 媒体
NFA1BJ,1Y,2AM,5B,6A,7BB 15 psi 絶対圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
NFA1BM,1AK,2AP,5A,6A,7BA 30 psi 絶対圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
NFA1KL,1AP,2AP,5B,6A,7BA,9A 6 kPa 絶対圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
NFA1UG,1BA,2AN,5F,6Q,7BB,9A 30 in-Hg 絶対圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
NFA2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi 絶対圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
NFG1BR,1AK,2AN,5B,6Q,7BA 100 psi ゲージ圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
NFG1BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BA 75 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
NFG1DR,1AK,2AM,5D,6BO,7BB,9A 5000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
NFG1MG,1BA,2AN,5F,6A,7BA 5bar ゲージ圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
NFG1WA,1AK,2AP,5D,6Q,7BA,9A 10 in-H2O ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、接液部に対応の液体

よくある質問

FP5000圧力センサで利用できる製品オプションには何がありますか?

FP5000は選択可能圧力ポート、電力コネクタ、通信出力、圧力範囲などの工業用の標準を備えた設定可能な圧力センサです。ここでデータシートにアクセスして、現在発売中の製品をご覧ください。ご質問や貴社のニーズに応じた製品構成のサポートについては、お問い合わせフォームにご記入の上、営業チームまでお送りください。


FP5000圧力センサのアプリケーション一覧はどこで入手できますか?

FP5000アプリケーションに関する詳細は、FP5000データシートまたはアプリケーションノートをダウンロードしてください。


製品の設定中に、当社が必要とするオプションが見当たらない場合はどうすればよいでしょうか?

貴社独自の用途の要件についてのご相談は、お問い合わせフォームをご利用ください。折り返し営業チームよりご連絡をさしあげます。フォームのコメント欄に用途の詳細もご記入ください。


取付けに必要な配線のピン配列はどこで確認できますか?

使用可能な電力コネクタ用配線のピン配列は、FP5000データシートの表7、表8、表9をご覧ください。


FP5000圧力センサには較正点がいくつありますか?

FP5000圧力センサは標準の5点較正式で、各センサに較正証明書が添付されています。10点較正式のオプションもご利用いただけます。Please fill out the contact form to contact our sales team for assistance


特定の構成のCAD寸法図はどこで見ることができますか?

CAD寸法図については、お問い合わせフォームにご記入の上、試験&計測の営業チームまでお送りください。


FP5000圧力センサには較正点がいくつありますか?

FP5000圧力センサは標準の5点較正式で、各センサに較正証明書が添付されています。10点較正式のオプションもご利用いただけます。Please fill out the contact form to contact our sales team for assistance


Does the FP5000 Series pressure sensor have hazardous location approvals?

The FP5000 pressure sensor has Intrinsically Safe Approval Certifications by FM Approvals: FM, ATEX, IEC Ex. Please review the datasheet for more information about the hazardous approval ratings.


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink