何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデルS3C DC-DCミニチュア変位トランスデューサ、キャプティブガイド付きバネ復帰電機子付き、± 0.1~± 0.4inの範囲およびフルスケールの± 0.25%の精度。出力は± 5V DCまたは0~10V DCのいずれかで、± 12V DC~± 20V DCのデュアル電源または24V DC~40V DCの単一電源のいずれかで動作可能なものを供給。 ユニットは、-58°F~+158°Fの温度で動作可能で、ステンレススチール本体で構成され、長さ6ftのマルチコンダクタ遮蔽ケーブル付き。

特徴

  • 小型設計
  • 低コスト
  • 0.25 % 非直線性
  • ステンレススチール構造
  • 範囲 ±0.1 in ~ ±0.4 in
  • 無限分解能
  • 1 線式、2 線式入力ワイヤ(出荷後に選択可)
  • キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子
  • RoHS非準拠
モデルS3Cショートストローク変位トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルS3C DC-DCショートストロークLVDTデータシート データシート 英語 343KB
LVDT Accessories Datasheet データシート 英語 269KB
Model JEC, JEC-AG, JEC-C, MS3, S3C External Wiring Diagram 技術情報 英語 353KB
Model S3C Outline Drawing 技術情報 英語 383KB
モデル S3C 高解像度写真 写真 英語 712KB
モデル S3C 低解像度写真 写真 英語 81KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

モデルS3C製品を閲覧する

製品 範囲 増幅型/非増幅型 素子タイプ
060-G201-02 ±5.08 mm [±0.02 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-G201-03 ±7.62 mm [±0.03 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ
060-G201-04 ±10.16 mm [±0.04 in] 増幅あり dc-dcタイプの変位トランスデューサ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink