何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルAC-AC変位トランスデューサ変位トランスデューサ(モデルPLVXおよびS5超高精度LVDT)は、シングルおよびマルチポイントの工業ゲージアプリケーション、調査や科学的研究用の微小変位測定向けに設計されています。非回転電機子を組み入れ、側面荷重への抵抗を増やし、繰り返し性を改善します。モデルM05Cシリーズ ミニチュア変位トランスデューサは、高精度のスタティックおよびダイナミック変位測定を提供します。これらの頑強で安定性があり、コンパクトなトランスデューサは、直接測定が現実的ではないような遠隔地または危険場所で任意の位置に簡単に取り付けられます。

特徴

  • 小型設計
  • ステンレススチール
  • 0.25 % 非直線性
  • 範囲: 範囲±0.01inまたは±0.025in~±0.5in、または±0.02in~±0.2in
  • 動作範囲(標準):-58 °F to 257 °F
  • 頑丈で精度強化
  • 電気的雑音に対して電磁波耐性強化
  • 拡張ライフサイクル
  • 無限分解能
  • フリーのガイドなし、あるいはキャプティブガイド付きバネ復帰電機子
  • RoHS非準拠
ショートストロークAC-AC変位トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink