スリップリング トルクトランスデューサ
モデル1102
低容量ロータリー スリップリング式トルクトランスデューサ。50oz-in~1,000oz-in、非直線性およびヒステリシス 0.1% 円形シャフト構成
モデル1102低容量トルクセンサ、50oz-in~1,000oz-in、非直線性およびヒステリシス 0.1%、一体型フットマウント(標準) 主に微量な馬力モーターテスト用に設計された低容量ロータリースリップリング式トルクセンサの製品ライン これらのモーターの開発および認定中の始動、稼動、および失速トルクのレベルのモニタリングに効果を発揮します。小軸取付構造の容量範囲50 in-oz~1000 in-oz。
機能
- 容量範囲:50in-oz~1000in-oz
- 非線形性とヒステリシス:0.1%
- 統合フットマウント(標準)
- 一般的な「インライン」アプリケーションのコストを削減します。
- ほとんどすべての既存DCおよびAC信号処理装置と使用可能