スリップリング トルクトランスデューサ
モデル1100
1104-1107 ロータリースリップリング式トルクセンサ、100lb-in~100,000lb-in、0.1%の非線形性およびヒステリシス 円形キー付きシャフト構成
ロータリースリップリング式トルクセンサの製品ラインであるモデル1104~1107は、主にモーターテストなどの多数の一般的なテストや測定アプリケーションに対応するように設計されています。始動、駆動、失速トルクのレベルをモニタリングするために使用できます。小軸取付構造の容量範囲 100 in-lb ~100000 in-lb。
機能
- 容量範囲:100in-lb~100000in-lb
- 非線形性とヒステリシス:0.1%
- 手動ブラシリフター(標準)
- 速度センサまたはフットマウントオプション
- 一般的な「インライン」アプリケーションのコストを削減します。
- ほとんどすべての既存のDCおよびACシグナルコンディショニング計測器で使用できます。