何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデル2120シャフト リアクショントルクセンサ、50 oz-in~1000 oz-in、0.1 % 非直線性およびヒステリシス、低感度、スリップリング、ベアリング、ブラシの保守不要。モデル2120シャフト リアクショントルクセンサはモーター、スイッチ、車軸、あるいはシャフト、およびその取付板などの試験片とそれらの取り付けプレートの間の取付け用に設計されています。これらのモデルは双方向で操作し、キャリブレーションします。ニッケルめっき合金鋼構造が厳しい産業環境における耐性を高めます。これらのモデルには可動部がなく、トランスデューサの機械加工部分にある接着ひずみゲージ4つを利用して、広いダイナミックレンジで最大の非直線性0.1%を実現します。一般的な応用にはタイヤの制動、モータ動力計、摩擦滑りテスト、ツイスト測定などがあります。

特徴

  • 50 in-oz ~1000 in-oz 容量
  • 0.1 % 非線形性およびヒステリシス
  • スリップリング、ベアリング、ブラシのメインテナンスなし
  • 低感度
  • 応答測定は速度制限を取り除くためのものです。
モデル2120ローシャフトリアクショントルクトランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル2120ローリアクション トルクトランスデューサ データシート データシート 英語 266KB
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
モデル2120 低前面図 英語 91KB
モデル2120 低前面図 2 英語 88KB
モデル2120 低側面図 英語 79KB
モデル2120 低下面図 英語 131KB
モデル2120 低端面図 英語 108KB
モデル2120 低上面図 英語 74KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink