These CIP (Clean-In-Place) sanitary process transmitters are manufactured out of Ha C276/316 Stainless steel and offer a variety of flanges, electrical connections, and operating temperatures designed to meet the environmental demands found in the applications listed below in potential applications.
特徴
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデルCIP 衛生型圧力トランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 247KB |
---|---|---|---|
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
モデルCIP 外部配線図 | 技術情報 | 英語 | 138KB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 13MB |
モデルCIP 前面図 | 写真 | 英語 | 68KB |
モデルCIP 下面図 | 写真 | 英語 | 71KB |
モデルCIP 側面図 | 写真 | 英語 | 53KB |
Model CIP Top View | 写真 | 英語 | 73KB |
Pressure Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 374KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |