- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 圧力トランスデューサ
- サニタリー圧力トランスデューサ
サニタリー圧力トランスデューサ
サニタリープロセストランスミッタ、10psi~600psi。温度変化を追跡。4 mA~20 mA出力。500 ms圧力応答時間
これらのCIP(Clean-In-Place)サニタリープロセストランスミッタは、Ha C276/316ステンレス鋼で製造されており、さまざまなフランジ、電気接続、および動作温度を提供し、潜在的な用途で以下に挙げるアプリケーションに見られる環境要求を満たすように設計されています。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc