何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデル127ロードセルは、コンパクトさと高精度の両方を併せ持つ製品で、優れた張力トランスデューサを提供します。一体型でS字のデザインは、0.03kg~50kgの荷重範囲で、100%フルスケールの最大非直線性を達成します。

モデル127 S & Zビーム型ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル127ロードセルデータシート データシート 英語 269KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデル127製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
060-K628-01 50 Kg 張力/圧縮 3 mV/V(ノミナル) ±0.03%フルスケール
060-K628-02 100 Kg 張力/圧縮 3 mV/V(ノミナル) ±0.03%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink