何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデル 102 ロードセルは、コンパクトな形状と高精度の両方を併せ持つ製品で、優れた張力および圧縮力トランスデューサを提供します。一体型で S 字のデザインは、20 kg~1000 kg の荷重範囲で、0.02% フルスケールの最大非直線性を達成します。その他の機能には、それぞれ 0.002 %/°C および 0.002 %/°C のゼロおよびスパンの最小温度の影響が含まれます。

特徴

  • 20 kg to 1000 kg range
  • ±0.02% の精度
  • One-piece, nickel-plated alloy steel construction
  • 統合型ケーブル
  • 低コスト
モデル102 S & Zビーム型ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル102ロードセルデータシート データシート 英語 219KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル102 前面図 英語 87KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

モデル102製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
060-J935-03 50 Kg 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.02%フルスケール
060-J935-05 100 Kg 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.02%フルスケール
060-J935-07 200 Kg 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.02%フルスケール
060-J935-12 1,000 Kg 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.02%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink