精密/技術グレード圧力トランスデューサ
モデルSuper TJE
超高精度スーパーTJE圧力センサは、超高温&高圧測定の要件にも対応できます。
モデルスーパーTJEは、現在利用できる最も正確な工業用圧力トランスデューサの1つです。スーパーTJEは0.05 %の精度および0.0015 % FS/°F以下のゼロ温度エラーを特長としています。これらの仕様は、ステンレススチールの二重ジャケットシェルと、大気汚染からひずみゲージ回路を分離する当社独自の「真のゲージ」(第2ダイアフラム)を溶接することによって維持されます。モデルSTJEは最大2,000 psiまで17~4 PHステンレススチールで、2,000以上の範囲は15~5 PHステンレススチールで製造されています。高出力オプションの5 Vdcまたは10 Vdcおよび4 mA~20 mAは、データシステム内の増幅器カードの必要性を排除します。オプションのシグネチャ キャリブレーション用チップはモデル SC 4あるいは12チャネル・デジタルインジケータと自動設定をするためのキャリブレーション情報を提供します。ゲージモデルスーパーTJEは、ひずみゲージベースのトランスデューサで、大気汚染からひずみゲージ回路を密閉する、第2溶接ステンレススチールダイヤフラムを使用した、独自の「真のゲージ」設計を特長としています。この設計は大気への主要受圧ダイアフラムを基準とし、トランスデューサ環境にかかわらず安定零点を実現します。絶対モデルスーパーTJEには全溶接の真空基準チャンバがあり、長期的な安定性を確保しています。
機能
- 10psig/a~7500psig/a
- 17-4 PHステンレス鋼の接液材料(最大範囲 2,000psi)および15-5 PHステンレス鋼接液材料(最大範囲 2,000psi 以上)
- 分離型二重壁構造
- 強化された温度安定性
- 精度:±0.05%
- 本質的に安全なモデルもご用意しています。