何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデルNK ポータブル周辺機器はフル4-1/2 桁 LCDディスプレイを特長とし、 ポータブル較正器または読み出し装置として遠隔現場から操作するために設計されました。シャントキャリブレーションは、オペレータによる最小限のウォーミングアップで迅速に現場でのセットアップを実現します。ピーク/ホールドの機能はオプションです。

特徴

  • ひずみゲージ/ブリッジベースのトランスデューサ入力
  • 4-1/2桁 LEDディスプレイ
  • 電池式
  • アナログ出力のオプション
  • RoHS非準拠
シリーズ ディスプレイ&コンディショニングユニット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルNKポータブルLCDディスプレイ/信号調節器データシート データシート 英語 259KB
Model NK Portable Indicator User's Guide 取付説明書 英語 475KB
モデルNK 前面図 写真 英語 129KB
モデルNK 背面図 写真 英語 123KB
Model NK Top View 写真 英語 120KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

NKシリーズ製品を閲覧する

製品 フォームファクタ 入力タイプ チャネル数
060-3155-01 0.5 mV/V~4 mV/V 1

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink