何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデル7554は携帯型プロセス監視・制御機器で、プラグ・アンド・プレイ操作によってハネウェルのオートIDトランスデューサ(例、モデル1254)で機能するように設計されています。

特徴

  • 連続プロセス監視(トラッキング)
  • 3種類のピーク記録機能
  • 2種類の記録機能(1 Hz~10 kHzの複数サンプリングレート、データポイント最高8000個まで保存可能)
  • 3種類のプロセス制御出力シグナル(高、低、およびターゲット出現)
  • RS-232 出力
  • ピーク値最大 8000 個まで保存可能
  • 4種類のログ操作機能(表示、アップロード、印刷、および削除)
  • 選択可能な設計単位
  • メニュー・ロッキング機能
  • 自動パワーダウン(センサがプラグインされていないとき)
  • 充電式ニッケル-カドミウム電池
  • グラフィカルユーザーインターフェースソフトウェア使用可能(工場にご相談ください)
  • オプションで同時角度あるいはRPM測定
7554シリーズ ディスプレイ&コンディショニングユニット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル7554 プロセスモニターおよびコントローラ データシート データシート 英語 164KB
7554 Front View 写真 英語 92KB
7554 Bottom View 写真 英語 103KB
7554 Top Angle View 写真 英語 138KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

7554シリーズ製品を閲覧する

製品 フォームファクタ 入力タイプ チャネル数
7554-101 ±4.5 mV/V、歪みゲージ 1

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink