何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

当シリーズの先進機器は、ひずみゲージ(mV/V)入力および周波数入力の工学単位表示を提供します。電力計算に加え、リミットチェック、ゼロ合わせ、ホールド、最大/最小キャプチャなど21種類の機能も実行します。生産テスト実施のために、コードを書いたりハードウェアを追加したりする必要はありません。英数字の表示情報は、測定および算出データ、測定単位、テストの状況を表示します。セットアップ中の指示は英語で出されます。手動調整はできません。設計単位でフルスケール値を入力すると、自動キャリブレーションが始まります。フルスケールの0.01 %(最大)分解能および ±5 V および/あるいは ±10 V アナログ出力を提供します。キーボードは測定データ、保留データ、最大/最小データ、データ拡散、制限ステータス、I/Oステータスに中断なくアクセスします。必要に応じ、パスワード保護を使用できます。

特徴

  • May be calibrated in two directions (clockwise and counterclockwise or tension and compression)
  • 高速、高いノイズ耐性を備えた測定値 - 2000 トルク、ヘッド、あるいはけん引力入力のサンプル/秒 - 返答速度1 ms
  • 1あるいは2チャネル入力
  • レジェンド付6桁設計単位および最大分解能0.01 %
  • RS-232、RS-422、RS-485 シリアル通信
  • 自動スケール ±5 V および/あるいは ±10 V アナログ出力
  • ポテンショメータ、バッテリー、ファン、保守、外部電源なし
  • 励起:ac キャリアモデル、3.28 kHz、3 V rms / dc モデル、5 V あるいは 10 V dc、ユーザー選択可能
  • CE 認証取得済み
7541シリーズ ディスプレイ&コンディショニングユニット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル7541 ACACキャリアあるいはDC歪みゲージ調節器インジケータ データシート データシート 英語 169KB
7541 Front View 写真 英語 139KB
7541 Bottom View 写真 英語 146KB
7541 Top View 写真 英語 199KB
7541 Top Angle View 写真 英語 125KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

7541シリーズ製品を閲覧する

製品 フォームファクタ 入力タイプ チャネル数
7541-101 80Ω〜2KΩの全トランスデューサ、直接配線または変圧器結合4、6、あるいは7線式回路に対応
7541-111 80Ω〜2KΩの全トランスデューサ、直接配線または変圧器結合4、6、あるいは7線式回路に対応
7541-112 80Ω〜2KΩの全トランスデューサ、直接配線または変圧器結合4、6、あるいは7線式回路に対応
7541-115 80Ω〜2KΩの全トランスデューサ、直接配線または変圧器結合4、6、あるいは7線式回路に対応

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink