何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、トランスデューサディスプレイおよび信号処理ユニット、ACキャリアまたはDC歪みゲージ調節器インジケータ、プロセスモニターおよびコントローラ、LCDディスプレイ/信号コンディショナーなど、様々なタイプのポータブル機器を提供しています。どれも、読みやすいLCDディスプレイ、頑強なケーシング、遠隔現場での素早い設定を特長としています。電池または車両による駆動式のモデルもあります。ここにリストされている以外で何か必要なものがあれば、ハネウェルまでお問い合わせの上、特殊な要件を満たすカスタムソリューションについてご相談ください。

特徴

  • 携帯型 トランスデューサ 表示および信号処理装置
  • ACキャリアあるいはDC歪みゲージ調節器インジケータ
  • プロセスモニタおよび制御器
  • 携帯型 LCDEディスプレイ/信号調節器
  • 読みやすいLCDディスプレイ、頑丈なケーシング、遠隔現場で素早い設定が可能です。
ポータブル ディスプレイ&コンディショニング ユニット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink