何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデルUV-10増幅器は、トランスデューサ用に高調整ブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を ±10Vdc信号に変換します。汎用インラインは選択可能な 2 種類の励起電圧、プログラムマブルゲイン設定、広範囲ゼロ調整、迅速なキャリブレーションを可能にするバッファ付きソリッドステートシャントキャリブレーションリレーを特長としています。

UV-10 プラスチックおよびダイキャスト増幅器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルUV-10 ブリッジベースセンサ インライン増幅器データシート データシート 英語 253KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

UV-10シリーズ製品を閲覧する

製品 ケースの素材 チャネル数 入力タイプ
060-6827-04 プラスチックあるいは塗装アルミニウム 1

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink