何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model UBP-10 bi-polar in-line amplifier supplies a highly-regulated, bridge excitation voltage for the transducer and converts the millivolt signal of the transducer to a ±10 Vdc signal. (-)OUTPUT is biased approximately 1/3 of the supply voltage. The output will swing 0 Vdc to 10 Vdc around the (-)OUTPUT reference voltage. The universal, in-line amplifier features three selectable excitation voltages, programmable gain settings, wide adjustment range on the zero and a buffered solid-state shunt cal relay for quick calibration.

特徴

  • 交換用のみで、新設計用ではありません。
  • ひずみゲージセンサ増幅器
  • ±5 Vdc 出力
  • ±15 Vdc 供給電圧
  • NEMA 4ハウジング
  • 選択可能励起電圧:3 V、5 V、あるいは 10 V @ 70 mA
  • ノイズ環境下での SN 比向上
  • 励起源での電圧降下の影響を除去
  • 低インピーダンス電源からデータシステムへの信号送信が可能
UBP-10プラスチックあるいはダイキャスト増幅器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルUBP ユニバーサルバイポーラインライン増幅器データシート データシート 英語 240KB
Model UBP-10 In-Line Transducer Product Manual 取付説明書 英語 406KB
Model UBP-10 Front View 写真 英語 59KB
Model UBP-10 Bottom View 写真 英語 86KB
Model UBP-10 Top View 写真 英語 80KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

UBP-10シリーズ製品を閲覧する

製品 ケースの素材 チャネル数 入力タイプ
060-6827-01 プラスチックあるいは塗装アルミニウム 1 ±15 Vdc 入力
060-6827-06 プラスチックあるいは塗装アルミニウム 1 24 Vdc~32 Vdc シングル電源入力

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink