何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデルU3W 増幅器は、トランスデューサ用に高調整ブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を4mA~20mAの3線電流出力信号に変えます。汎用インラインは選択可能な 2 種類の励起電圧、プログラムマブルゲイン設定、広範囲ゼロ調整、迅速なキャリブレーションを可能にするバッファ付きソリッドステートシャントキャリブレーションリレーを特長としています。

特徴

  • ひずみゲージセンサ増幅器
  • 供給電圧18 Vdc〜32 Vdc
  • NEMA 4ハウジング
  • 選択可能励起電圧:3 Vまたは5 V @ 70 mA
  • 4 mA~20 mAアナログ出力
  • ノイズ環境下での SN 比向上
  • 励起源での電圧降下の影響を除去
  • 低インピーダンス電源からデータシステムへの信号送信が可能
プラスチックおよびダイキャスト増幅器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルU3W ブリッジベースセンサ インライン増幅器データシート データシート 英語 240KB
Model U3W Universal In-Line Transducer Amplifier Product Manual 取付説明書 英語 179KB
モデルU3W 前面図 写真 英語 60KB
モデルU3W 下面図 写真 英語 86KB
Model U3W Top View 写真 英語 81KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

U3Wシリーズ製品を閲覧する

製品 ケースの素材 チャネル数 入力タイプ
060-6827-03 プラスチックあるいは塗装アルミニウム 1

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink