ハネウェルのユニバーサルインライン増幅器は、トランスデューサ用に高調整ブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を0~0~±5V、0~±10V、または4mA~20mAのうちいずれかの2線または3線出力に変えます。汎用シリーズインライン増幅器は、選択可能な励起電圧2種類、プログラム可能なゲイン設定、ゼロの広範囲調整、迅速なキャリブレーションを可能にするバッファ ソリッドステート シャント校正リレーを特長としています。ハネウェルは、その出力を有用なレベルに変換する充電増幅器を必要とする充電モード圧電トランスデューサ用に、充電増幅器も提供しています。必要な製品が見つかりませんか?ハネウェルまでお問い合わせの上、特殊なアプリケーションの要件を満たすカスタムソリューションについてご相談ください。
特徴
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
周辺機器付属品データシート | データシート | 英語 | 641KB |
---|