モデル435/437は全溶接、ステンレススチールアセンブリ構造で、センサダイヤフラムとウィングユニオンフィティングは一体式加工になっています。この一体構造によって高い密閉性が実現し、複数パーツで構成される部品に比べ媒体漏れの可能性が減少し、信頼性が向上します。絶縁された受圧ダイヤフラムはハンマーアップ中にゼロ点移動を最小限にし、フィールドの長期的な信号ドリフトを除去します。Weco 1502(50.8mm [2インチ])ウィングユニオン対応のフィッティングはInconel® X-750で機械加工されており、強研磨性/強腐食性媒体への耐性を強化し、ハネウェル独自のステンレススチール電気接続によって二次的圧力の格納性を向上させます。
お客様にとっての価値
差別化要因
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
データシート:モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ | データシート | 英語 | 515KB |
---|---|---|---|
Installation Instructions: モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ | 取付説明書 | 英語 | 319KB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
オイルリグ用メジャメント ホワイル ドリリング(MWD) | アプリケーションノート | 英語 | 434KB |
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications | アプリケーションノート | 英語 | 6MB |
Model 437 Front View - Handle | 写真 | 英語 | 581KB |
Model 437 Front View - Cage | 写真 | 英語 | 688KB |
モデル427 圧力トランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 400KB |
Pressure Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 374KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
製品 | 圧力範囲 | 圧力装置 | 出力 | 接液部材質 | 媒体 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-P189-01 | 5000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 | ||||||||
060-P189-02 | 10000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 | ||||||||
060-P189-03 | 15000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 | ||||||||
060-P189-04 | 6000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 | ||||||||
060-P190-01 | 5000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 | ||||||||
060-P190-02 | 10000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 | ||||||||
060-P190-03 | 15000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 | ||||||||
060-P459-01 | 5000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 | ||||||||
060-P459-02 | 6000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 | ||||||||
060-P459-03 | 10000 psi | ゲージ圧 | 4 mA~20 mA、2線式 | Inconel® X-750 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 |