何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデル434/435/437 ウイングユニオン/ハンマーユニオン圧力センサは、高度技術が要求される石油ガスアプリケーションのほか、刺激/循環装置向けにも設計されています。全溶接のステンレススチール製アセンブリで、センサダイヤフラムとウイングユニオン取付具を単一パーツとして備えているため、多数の部品からなる製品と比べると、密閉された完成品として媒体の漏れの危険性を低減します。絶縁された受圧ダイヤフラムはハンマーアップ中にゼロ点移動を最小限にし、フィールドの長期的な信号ドリフトを除去します。Weco® 1502、2002、2202 ウイングユニオン対応の取付具はInconel® X-750またはNACE対応Inconel® 718をベースに作製され、摩耗性と腐食性の高い媒体の使用を可能にします。ハネウェルの独自ステンレススチール電気接続は二次圧力抑制の強化に役立っています。強い衝撃や振動にも耐え得る特殊な工程を経て組み立てられており、現場でより信頼性の高い性能を発揮します。

お客様にとっての価値

  • 耐久性: Weco®ウィングユニオン対応のフィッティングは、Inconel® X-750、またはオプションのNACE-準拠 Inconel® 718で機械加工されており、摩耗性および腐食性の媒体との使用が可能となります。保護ケージオプションは電気接続保護を提供します。
  • 信頼性: 全溶接、ステンレススチール アセンブリ、衝撃/振動定格、および隔絶圧力センシングダイヤフラムが信頼性を向上させます。
  • 精度: 高精度オプションは、特に圧力の変化が小さい場合でも信頼性の高い圧力実測値を提供し、必要に応じて掘削操作を調整することができます。
  • 即時利用性およびサービス: グローバルな製造およびサポートにより、ハネウェルはカスタマイズ製品の迅速な提供ができ、プロジェクトのタイムラインを順守できます。

差別化要因

  • 高精度または標準精度で、同等な競合モデルよりも厳しいシステム要件および低い誤差範囲を獲得できます。
  • シャント較正オプションは、構成可能性および柔軟性を向上させ、単一バリアアプリケーションで1線シャント較正が可能で、取付けコストの低減に役立ちます。
  • アジア太平洋およびEMEA内の危険エリア内、および米国沿岸警備隊による使用が許容されるIEC Ex認可
  • 保護ケージのオプション
  • 溶接構造
モデル434圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
データシート:モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ データシート 英語 515KB
Installation Instructions: モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ 取付説明書 英語 319KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイルリグ用メジャメント ホワイル ドリリング(MWD) アプリケーションノート 英語 434KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications アプリケーションノート 英語 6MB
モデル434 前面図 写真 英語 86KB
モデル434 下面図 写真 英語 95KB
モデル434 上面図 写真 英語 143KB
モデル424 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 292KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデル434製品を閲覧する

製品 圧力範囲 圧力装置 出力 接液部材質 媒体
060-P690-01 5000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P690-02 6000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P690-03 10000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P690-04 15000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P690-05 20000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P750-01 20000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
060-P774-01 15000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink