何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデル424ウィングユニオン圧力トランスミッタは頑丈なセンサで、要求の多い陸上や沖合いアプリケーションで2202ウィングユニオンと併用するように設計されています。絶縁された受圧ダイヤフラムはハンマーアップ中にゼロ点移動を最小限にし、フィールドの長期的な信号ドリフトを除去します。センサダイヤフラムとウィングユニオンフィッティングは1つのパーツとして機械加工されています。

モデル424は深溶け込み、独自の電子ビーム溶接プロセスを使って全溶接アセンブリで構成されており、 あらゆる現場条件でも密封した完全性が実現されます。これらのトランスミッタは構成要素の振動や耐震性のために特別なアセンブリプロセスを取り入れており、厳しい破砕・結合アプリケーションでも性能を維持します。2202 ウイングユニオン対応のフィッティングはInconel® X-750の機械加工で、磨耗性や腐食性の高い媒体に使用できます。この構成はNACE規格MR-01-75(1980)に準拠し、任意の2線式シャントキャリブレーションの腐食性使用条件に対応します。

モデル424圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル424 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 292KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイルリグ用メジャメント ホワイル ドリリング(MWD) アプリケーションノート 英語 434KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデル424製品を閲覧する

製品 圧力範囲 圧力装置 出力 接液部材質 媒体
060-F642-01 15000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA、2線式 Inconel® X-750 接液部に対応の磨耗性や腐食性使用条件

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink