何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、オイル&ガス掘削および探鉱に使用される様々な圧力センサを提供しています。ウィングユニオン圧力センサは、オイル&ガス専用に設計されています。X750 Inconel®設計を備えた全溶接密封型ステンレススチール圧力センサは、1502および2202 WECO®フィッティングと併用され、泥水ポンピング、セメンティング、坑井刺激およびコイルドチュービングなどのアプリケーションの悪条件に耐えるよう設計されています。ハネウェルはまた、掘削測定、加圧型ツールのモニタリング、泥パルス、検層ほかの用途向けの特殊圧力センサを提供しています。危険場所での用途に本質安全および防爆バージョンもご利用いただけます。

オイル&ガス特殊センサの総合リストについては、下記の弊社モデルを参照してください。カスタムエンジニアリングは、ハネウェルの専門です。貴社の要件に最適な製品が見つからない場合は、お気軽にご相談ください。

特徴

  • 厳しい沖合いや陸地の石油・ガス探査、掘削アプリケーション用に特別に構築された頑丈なセンサ
  • 液体あるいは湿潤環境でも使用できるように密閉されたステンレススチールのX750 Inconel構造
  • ウィングユニオンは0.2%精度と最大範囲20000psig
  • その他の本質安全/防爆圧力センサは危険場所や安全性向上が義務付けられている場所で操作
  • 必要に応じて、CSA、ATEX、DNV、UL、IECEx および CE 認証の製品をご利用いただけます
オイル&ガス圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
データシート:モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ データシート 英語 515KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイルリグ用メジャメント ホワイル ドリリング(MWD) アプリケーションノート 英語 434KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications アプリケーションノート 英語 6MB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink