何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Honeywell’s non-contact amplified rotary torque transducers are suitable for laboratory applications as well as industrial environments because of their compact size and multiple mounting options. 供給電圧の非接触型トランスミッションおよび信号測定により、低メンテナンスでの連続動作を可能にします。リストに記載されているモデル以外の増幅出力を持つ特殊の非接触型ロータリートルクシステムが必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせの上、貴社の特殊ニーズについてご相談ください。

特徴

  • 非接触増幅型ロータリー トルクトランスデューサ
  • 0.02 Nm~ 1500 Nm 容量範囲
  • 0.25%精度
  • 内蔵計装用増幅器(± 10 V 出力 - 標準)
  • スピードセンサ あるいは 角度エンコーダオプション
  • コンパクトサイズ
  • カスタムのオプション使用可能
  • 非接触型
  • 幅広い用途向け
非接触型、増幅型、シャフトロータリー変圧器トルクトランスデューサ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink