何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、非接触型回転変圧器、シャフトトルクセンサのラインは長期耐久性テスト実行の取り付けテストに最適です。信号伝達の非接触特質により、メンテナンスの必要性を排除。高信号出力の高過負荷保護により、センサへの損傷防止に役立ちます。キャリア周波励起は信号/雑音排除性を増します。提供されているモデルには、低容量(50in-ozs[0.35Nm]~1000in-ozs [7Nm])および標準(50in-lbs [5Nm]~100000in-lbs [11300Nm])の容量範囲で、0.1%非線形性とヒステリシスの両方が含まれています。精度を向上させたモデル(最大0.05%非線形性およびヒステリシスも入手可能)です。

特徴

  • 容量範囲50in-ozs(0,35Nm)~1000in-ozs(7Nm)または50in-lbs(5Nm)~100000in-lbs(11300Nm)のモデルです。
  • 0.1% 非線形性およびヒステリシス、0.05%、精度強化モデル用
  • スピードセンサやフットマウント オプション
  • 高信号出力で過負荷の保護(感度)
  • 拡張速度範囲
  • 軸のみの接触のため最小のメンテナンス
  • キャリア周波励起で信号/雑音排除性を増加
非接触型、非増幅型、シャフトトルクトランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
デジタルテレメトリー回転トルク用 アプリケーションノート 英語 4MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink