何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのミニチュアロードセルは、限られたスペースまたは狭い隙間を有するシステムに収まるよう設計されています。モデル31シリーズは、ハネウェル最高の精度、堅牢性を備え、0.15%~0.25%フルスケールの高い精度で、50 gから 10000 lbまたは0.5 Nから50,000 Nの張力と圧縮荷重力の両方を測定するように設計された、ミニチュアロードセルです。

全溶接のステンレススチール構造は、軸外荷重の影響を排除または最小限に減らすように設計されています。水中のアプリケーション用に完全溶接が可能です。独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • 直径 12.7 mm~35.05 mm、高さ 11.43 mm~38.1 mm のミニチュアサイズ
  • 荷重測定範囲: 50 gs~10000 lb、0.5 N~5,000 N、または5 lb~50000 lb
  • ステンレススチール構造、水中のアプリケーションで使用可能な全溶接オプション
  • 0.15%~0.25% フルスケールの高精度
  • mV/V 出力
モデル31ミニチュア ステンレススチールロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル31高サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 347KB
モデル31低サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 342KB
モデル31中サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 411KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Model 31 Installation Drawing 技術情報 英語 128KB
モデル31 外部配線図 技術情報 英語 16KB
モデル 31 外形図 50 g~ 250 g 技術情報 英語 145KB
モデル 31 外形図 1000 g~ 10 lb 技術情報 英語 132KB
モデル31 外形図 25 lb~ 100 lb 技術情報 英語 122KB
モデル31 外形図 250 lb~ 1000 lb 技術情報 英語 110KB
モデル31 外形図 2000 lb~ 3000 lb 技術情報 英語 70KB
モデル31 外形図 4000 lb~ 5000 lb 技術情報 英語 90KB
モデル31 外形図 7500 lb~ 10000 lb 技術情報 英語 49KB
モデル31 低前面図 英語 76KB
モデル31 低側面図 英語 90KB
モデル31 低上面図 英語 102KB
Model 31 Mid 5 lb Front View 英語 72KB
Model 31 Mid 5 lb Side View 英語 75KB
Model 31 Mid 5 lb Back View 英語 70KB
Model 31 Mid 5 lb Top View 英語 85KB
Model 31 Mid 50 lb Front View 英語 57KB
Model 31 Mid 50 lb Angle View 英語 40KB
Model 31 Mid 50 lb Top View 英語 73KB
Model 31 High Front View 英語 121KB
Model 31 High Front View 2 英語 93KB
Model 31 High Angle View 英語 127KB
Model 31 High Top View 英語 114KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

モデル31製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
060-1426-02 1000 gm 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)
060-1426-03 5 lb 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)
060-1426-04 10 lb 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)
060-1430-04 25 lb 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)
060-1430-05 50 lb 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)
060-1430-06 100 lb 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)
060-1432-04 250 lb 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)
060-1432-07 1000 lb 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)
060-1432-08 500 lb 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)
060-1435-03 250 gm 張力/圧縮 0.1 mV/V (ノミナル) (50 g~150 g)、20 mV/V (ノミナル) (250 g~500 g)、1.5 mV/V (ノミナル) (1000 g)、2 mV/V (ノミナル) (5 lb~10000 lb) ±0.25% フルスケール(50g〜250lb)、±0.30% フルスケール(500lb〜10000lb)