ハネウェルのミニチュアロードセルは、限られたスペースまたは狭い隙間を有するシステムに収まるよう設計されています。モデル31シリーズは、ハネウェル最高の精度と堅牢性を備え、50gから 10000lbまたは0.5Nから50kNの張力と圧縮荷重力の両方を、フルスケールで0.15%~0.25%の高い精度で測定するように設計されたミニチュアロードセルです。
全溶接のステンレススチール構造は、軸外荷重の影響を排除または最小限に減らすように設計されています。水中のアプリケーション用に完全溶接が可能です。コスト効果の高い実稼働およびテストアプリケーション(プレスキャリブレーションなど)用に設計された、モデル53ひずみフォイルゲージトランスデューサも提供しています。50000lbまたは200kNまでの圧縮力を測定できるこのモデルは、フルスケールで0.25%の最大非直線性を達成します。精密ゲージ技術およびステンレススチール構造により、厳しい動作条件下で優れた長期安定性および信頼性を提供します。
特徴
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデル31高サブミニチュアロードセルデータシート | データシート | 英語 | 347KB |
---|---|---|---|
モデル31低サブミニチュアロードセルデータシート | データシート | 英語 | 342KB |
モデル31中サブミニチュアロードセルデータシート | データシート | 英語 | 411KB |
モデル31e高サブミニチュアロードセルデータシート | データシート | 英語 | 233KB |
モデル31e低サブミニチュアロードセルデータシート | データシート | 英語 | 217KB |
モデル31e中サブミニチュアロードセルデータシート | データシート | 英語 | 271KB |
モデル34ミニチュアロードセルデータシート | データシート | 英語 | 251KB |
モデル53 経済的なロードセル データシート | データシート | 英語 | 397KB |
Load Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 513KB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
ロードセル製品レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |