何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのミニチュア低容量リアクショントルクセンサは、隙間が狭い小さな空間に適合するよう設計されていますが、それでも高精度のトルク測定を実現します。これらのセンサは、過酷な工業条件下で優れた耐久性を実現するため、可動部品のないモジュラー ステンレススチールで作られています。各センサには、トランスデューサの特殊加工部分に4つの接着型ひずみゲージが配置されており、わずかなトルク運動でも最大0.1%の非直線性で効果的に測定できます。特別または完全にカスタマイズされた設計が必要ですか?特殊な用途の要件については、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • 25 in-oz(0,18 Nm)最大300 in-lb(34 Nm)容量
  • 非線形性およびヒステリシス:0.1%
  • コンパクトサイズ
  • 高周波数応答
  • ステンレススチール構造
  • スリップリング、ベアリング、ブラシのメインテナンスなし
ミニチュア リアクショントルクトランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink