何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのミニチュア圧電(定電流または充電出力)加速度計ラインは、頭上の余裕に制限があるか、または高い固有振動数が望ましい空間で使用するためのロープロファイル フットプリントで、非常に正確で信頼性の高いデータ出力を提供します。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。各センサは、非磁性ステンレススチール製であるため超低磁場感受性を有し、厳格な産業試験およびオートメーション環境で使用するためのシールド本体があります。

特徴

  • 工業用およびオートメーション用アプリケーションの汎用
  • 狭い空間でも適合するようにロープロファイルのミニチュアサイズ
  • IEPE、mV/G、絶縁型AC、あるいは電荷出力(pC/G)
  • MAQシリーズ、高温環境に適合
  • 周波数範囲2 Hz~30 kHZ 取り付け周波数
ミニチュア加速度計 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink