何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、ステンレススチールまたはカーボンスチールのいずれかで構築された2タイプのロープロファイル、パンケーキスタイルの精密ロードセルを提供しています。ステンレススチール製ロープロファイル パンケーキロードセルは、接着フォイルまたはフォイル歪みゲージのいずれかを備え、材料テストアプリケーションなど、多数のテストサイクルで厳格な高性能を実現します。本質安全および疲労寿命オプションもご利用いただけます。

弊社のコスト効果の高い汎用カーボンスチール製パンケーキロードセルは、優れた構造機能によって、トルク、曲動、側方荷重などの外部からの荷重に対する高耐性を持つコンパクト設計で、一般的アプリケーション用に適した高精度製品です。耐疲労性および疲労寿命のオプションをご利用いただけます。

特徴

  • ステンレススチールまたはカーボンスチールのどちらかで構築されたロープロファイル パンケーキスタイル
  • 精度範囲:0.10%~最大0.02%(機能強化)
  • 5 lbs~500000 lbs の荷重範囲
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • mV/V 出力
  • 本質安全、耐疲労性、疲労寿命オプションが利用可能
ロープロファイルロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink