何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル ロングストローク変位トランスデューサ(LVDT)は、選択したモデルに応じて±0.5inから±18.5inまでのスタティックおよびダイナミック変位を測定するよう設計されています。過酷な産業環境での耐久性を追求したステンレススチールで構成されており、困難な0.25%のフルスケール非線形性を達成します。

特徴

  • 0.25 % 非直線性
  • ステンレススチール構造
  • 範囲: 12.7mm~76.2mm、203.2mm、または470mm [0.5in~3.0in、8.0inまたは18.5in]
  • 動作範囲(標準):-58 °F to 257 °F
  • 電気的雑音に対して電磁波耐性強化
  • 無限分解能
  • フリーのガイド無し、キャプティブガイド付き、キャプティブガイド付きバネ復帰電機子
  • RoHS非準拠
ロングストローク変位トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
LVDT Accessories Datasheet データシート 英語 269KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink