ロングストロークLVDT
モデルJEC-AGシリーズ
DC-DC ロング ストローク変位トランスデューサ キャプティブ ガイド スプリングリターン電機子、範囲 ±0.5in~±3.0in F.S.非直線性:±0.25%
モデルJEC-AG DC-DC ロングストローク変位トランスデューサ、キャプティブガイド付きバネ復帰電機子付き、± 0.5~± 3.0inの範囲およびフルスケールの± 0.25%の精度。出力は± 5V DCまたは0~10V DCのいずれかで、± 12V DC~± 20V DCのデュアル電源または24~40V DCの単一電源のいずれかで動作可能なものを供給。ユニットは、-58°F~+176°Fの温度で動作可能で、ステンレススチール本体で構成され、長さ6ftのマルチコンダクタ遮蔽ケーブル付き。
機能
- ステンレススチール構造
- 長いライフサイクル
- 電圧制御
- 逆極性保護
- シングルあるいはデュアル供給ワイヤ(現場で選択可能)
- キャプティブガイド付きバネ復帰電機子