何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フリーなガイドなしアーマチュアを備えたモデルDLB DC-DCロングストローク変位トランスデューサは、± 0.5~± 8.0inの範囲で、フルスケールの±0.25%の精度を実現します。5 Vdcの安定電源または6 V~ 18 V の非安定電源のいずれかで動作可能な電源を備えた±2 Vdcの出力。ユニットは、-58°F~+158°Fの温度で動作可能で、ステンレススチール本体で構成され、長さ6ftのマルチコンダクタ遮蔽ケーブル付き。

特徴

  • 0.25 % 非直線性
  • ±12.7 mm ~ ±203.2 mm [±0.5 in ~±8 in]
  • 低電圧要件
  • 操作しやすい
  • ステンレススチール構造
  • 逆極性保護
  • 1 線式、2 線式入力ワイヤ(出荷後に選択可)
  • 無限分解能
  • 自由なガイドなしアーマチュア
  • RoHS非準拠
ロングストローク変位トランスデューサ、モデルDLB - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルDLB DC-DCロングストロークLVDTデータシート データシート 英語 247KB
LVDT Accessories Datasheet データシート 英語 269KB
モデルDLB 外部配線図 技術情報 英語 29KB
モデルDLB 前面図 英語 20KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink