何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルDC-DCロングストロークJECシリーズLVDTは、逆極性保護および電圧調整の両方が組み込まれた改良型内部回路を利用しています。これらの機能により、誤って逆電圧がかかった時にも、永久的な損傷を防ぐとともに、供給電圧が大きく変化したときにも一定の感度を維持するのに役立ちます。これらのモデルはこれ以上の調節が必要ないため、操作が簡単です。自由なガイド無しまたはキャプティブガイド付きのどちらかの電機子をお選びください。ハネウェルのDC-DC DLB、DLE、DLFシリーズLVDTは、+5Vdc(安定化)または+6~+18Vdc(非安定化)のいずれかで動作し、±2Vdcの出力信号を生成します。出力信号は、入力電圧から電気的に分離され、デジタルパネルメータを用いて完全な読取システムを形成するために使用できます。利用可能な電機子には自由なガイド無し、キャプティブガイド付き、あるいはキャプティブガイド付きバネ復帰が含まれています。

特徴

  • 0.25 % 非直線性
  • 範囲 ±0.5 in~18.5 in [±12.7 mm~470 mm]
  • ステンレススチール構造
  • 長いライフサイクル
  • 操作しやすい
  • 電圧制御
  • 逆極性保護
  • 1 線式、2 線式入力ワイヤ(出荷後に選択可)
  • 電機子には自由なガイド無し、キャプティブガイド付き、あるいはキャプティブガイド付きバネ復帰が含まれています。
  • RoHS非準拠
ロングストロークDC-DC変位トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
LVDT Accessories Datasheet データシート 英語 269KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink