何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、自動車、航空宇宙、オイル&ガス、およびその他の産業での特殊用途に適合可能な様々なロードセルを提供しています。これらの製品の多くは、既存製品の改造または非占有カスタムリクエストとして始まったものが、ほかのお客様からもご要望を多くいただくようになり、弊社のすべてのお客様に提供することに決めたものです。これらのロードセルが使用されてきたタイプのアプリケーションの例としては、高出力テスト、ブレーキペダル フォーステスト、シートベルト荷重モニタリングおよびテスト、x-y フォーステストなど多くが挙げられます。

特殊用途に最適なロードセルが見つからない場合には、独自要件に合わせた現行製品の改造、あるいは完全なカスタムデザインなど、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • 自動車、航空宇宙、オイル&ガス、およびその他多くの産業でのコンポーネントおよびシステムテスト用の特殊用途ロードセル
  • 荷重範囲:50lbs~2000lbs(モデルに応じて変わります)
  • 高性能および長寿命のための頑強な構造
  • 特殊要件に合わせて改造または完全なカスタマイズが可能
特殊用途向けロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink