何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

今日の取得システムでセンサを効果的に使用する方法については、ホワイトペーパーをダウンロードしてください。

ハネウェルは、引張力、圧縮力、ユニバーサル測定等の幅広いロードセルを製造しています。当社のロードセルは、一般産業向け製品として十分頑強で、ステンレススチール構造による高い信頼性を有しています。ハネウェルのロードセルは接着フォイルと半導体を使用し、25g~300万ポンドまでの荷重を測定するよう設計されています。

T&Mロードセル


T&Mロードセルをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink