何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、歪みゲージセンサまたはピエゾ電気加速度計と併用するための様々なタイプのインライン増幅器を提供しています。ユニバーサルブリッジベースの増幅器は、トランスデューサ用に高調整ブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を±5、±10または4 mA~20 mAの2線または3線電流出力信号に変換します。DINレールマウント筐体を備え、前面からの電気接続および調整が可能なインライン増幅器も入手可能です。独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • 歪みゲージセンサ増幅器
  • Charge amplifiers for piezo-electric accelerometers
  • DINレールマウントオプションも利用可能
  • 非増幅 トランスデューサ入力あるいは歪みゲージ トランスデューサ入力
インライン増幅器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink