何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、様々な産業、プロセス、OEMテスト&メジャメントアプリケーションに適した費用効果の高い、各種汎用圧力トランスデューサを提供しています。圧力範囲1psig~10000psig、精度0.15%、0.25%および0.5%をご利用いただけます。

これらの圧力センサは、乾燥した過酷な環境での耐久性を持つ全溶接ステンレススチールからできています。ガスと液体のどちらについても、容量を最大50%(モデルLMシリーズ)と100%(モデルIPシリーズ)超える圧力過負荷が安全に容認されています。IPシリーズは、ニーズに応える最も卓越した特徴を持たせて事前構成されていますが、ハネウェルでは、改造、特殊構成、およびカスタム設計も承っています。必要な製品が見つからない場合は、お気軽にお問い合わせください。

特徴

  • 頑強な設計 - 耐久性のため全溶接、300シリーズステンレススチール構造
  • モデルLM - 容量を最大50%越える気体および液体圧力を安全に容認
  • 圧力範囲1 psig~10000 psig、0 psig~150 psig、0 psig~15000 psig
  • 精度のオプション:精度±0.15 %、±0.25 %、および± 0.5%
  • 事前設定された圧力センサパッケージ、最も一般的に要求されるオプション付き
  • 電圧出力
  • 電流出力
  • トータルエラーバンド(総合精度)には非線形性、繰り返し性、ヒステリシスのほか、温度誤差が含まれます。
ハネウェルT&M産業用圧力トランスデューサ


産業用圧力トランスデューサをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルLM 産業用圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 258KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink