Model 2404 hollow reaction torque sensor is designed for housing reaction force measurement in mixing, hydraulic pump, and motor test applications. これらのモデルは双方向で操作し、キャリブレーションします。ニッケルめっき合金鋼構造によって厳しい産業環境における耐性を強化しました。これらのモデルには可動部がなく、トランスデューサの機械加工部分にある接着ひずみゲージ4つを利用して、広いダイナミックレンジで最大の非直線性0.1%を実現します。50 in-lb~5000 in-lb容量。
特徴
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデル2404中空トルクトランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 279KB |
---|---|---|---|
Torque Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 577KB |
モデル2404 外部配線図 | 技術情報 | 英語 | 161KB |
モデル 2404 外形図 | 技術情報 | 英語 | 248KB |
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 | ホワイトペーパー | 英語 | 193KB |
モデル2404 前面図 | 英語 | 63KB | |
モデル2404 上面図 | 英語 | 126KB | |
Model 2404 Top View with Pins | 英語 | 129KB | |
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |