高周波数加速度計
超低磁場感受性を持つ高周波数圧電加速度計。2 Hz〜15 kHz。IEPE&mV/G出力
ハネウェル高周波数ミニチュア増幅圧電加速度計は、空間に制約がある、または高い固有振動数が望ましい産業試験およびオートメーション環境で、高精度および高信頼性のデータを提供するよう設計されています。高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。
これらのセンサは、超低磁場感受性を有する、非磁性の完全に密閉されたステンレススチール構造を特長とします。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータの保証に役立ちます。さまざまな取り付けパターンやステンレススチール外装ケーブル長を含む、さまざまな構造とオプションでご利用いただけます。