The Model 811FM is a two-wire transmitter that has welded stainless steel diaphragms for use with liquid, gas or corrosive vapors. The Model 811FM pressure transducers are manufactured out of 17-4 PH stainless steel wetted material for ranges up to 2000 psi or 15-5 PH stainless steel, wetted material for ranges 2000 psi and greater. This model has a hermetically-sealed, stainless steel cases that requires no adjustment. These transducers are corrosion and shock resistant, as well as, reverse polarity protected. The 4 mA to 20 mA output permits long cable runs up with a high signal-to-noise ratio. A dual pipe thread pressure fitting is provided for easy bulkhead mounting.
特徴
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデル811FM 圧力トランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 269KB |
---|---|---|---|
モデル811FM 外部配線図 | 技術情報 | 英語 | 82KB |
Model 811FM Outline Drawing - 2 psig to 5 psig | 技術情報 | 英語 | 68KB |
Model 811FM Outline Drawing - 21 psig to 500 psig | 技術情報 | 英語 | 214KB |
モデル811FM 前面図 | 写真 | 英語 | 67KB |
モデル811FM 側面図 | 写真 | 英語 | 50KB |
モデル811FM 下面図 | 写真 | 英語 | 69KB |
Model 811FM End View | 写真 | 英語 | 91KB |
Model 811FM Top View | 写真 | 英語 | 75KB |
Pressure Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 374KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |