何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、信号処理またはロードセルフォースインジケータ用に2つのタイプの電池式ハンドヘルド機器を提供しており、遠隔現場アプリケーションでの使用のために設計されています。モデルHHポータブル周辺機器はフル3.5桁LCDディスプレイを特長とし、 ポータブル較正器または読み出し装置として設計されました。シャントキャリブレーションは、操作者による最低のウォーミングアップで迅速に現場でのセットアップを実現します。ピーク/ホールド機能は標準です。モデル7561-PDSは完全な携帯式ひずみゲージ/ブリッジベースのロードセル/フォースインジケータで、 小型で堅固なIP65/NEMA4筐体に収納されています。利用可能なレンジは 2 種類あり、2 つの測定単位による読み取りと表示が可能です。ここにリストされていない特殊機器が必要な場合、ハネウェルまでお問い合わせの上、特殊なアプリケーションおよび要件を満たすカスタムソリューションについてご相談ください。

特徴

  • ハンドヘルド 周辺機器、信号処理あるいはセル/力表示用
  • 電池式
  • 現場使用の頑丈な筐体
  • 信号処理装置、歪みゲージ/ブリッジベース トランスデューサ 入力
  • ロードセル/負荷力 インジケータ、最大入力範囲50 mV/V
ハンドヘルド ディスプレイ&コンディショニングユニット - ハネウェル


ハンドヘルドをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink