何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの汎用圧電および圧電抵抗加速度計は、様々な汎用産業およびラボ試験およびモニタリングアプリケーションでの使用に適しています。全溶接ステンレススチールまたは陽極酸化アルミニウム構造(モデルJTF)が、低インピーダンス歪みゲージと、DC最大10 kHZからの周波数範囲を併せ持つことで、最も頑強かつ過酷な一部の産業環境でさえも非常に正確で信頼性の高い振動読取りを提供します。

特徴

  • すべての溶接、非磁性ステンレススチールあるいは陽極酸化アルミ構造
  • 汎用産業およびオートメーションでは、検体検査、モーダル調査、およびテストセルとしてなどとして使用されます。
  • 複数の取付け構成には、ねじ、スタッド、ボルト、またはロープロファイルがあります。
  • 0 Hz~10 kHz(最大)使用可能周波数範囲
  • 出力はIEPEおよびmV/Gを含みます。
  • 本質安全/潜水可能オプションもご利用いただけます
  • お客様のニーズを満たすように高度に設定可能で、カスタムオプションもご利用いただけます。
汎用加速度計 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Accelerometer Accessories Datasheet データシート 英語 316KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink