何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルが提供するシリコンベースまたはフォイルベースの歪みゲージテクノロジーを利用した圧力センサと差圧センサは、自動車、航空宇宙、化学、半導体製造、産業全般の数多くのタイプのアプリケーション向けに最適です。ハネウェルは、超高精度および信頼性を持つ最大175000psiの圧力測定が可能な圧力センサを提供するわずか一握りの企業のうちの一社です。

ハネウェルのフォイルベースひずみゲージテクノロジーを用いたセンサは、シリコンベースや微細加工を施した圧力センサを破壊するような圧力に耐えることができます。ハネウェルの圧力センサは全溶接ステンレススチール構造で、高い精度と測定の安定性が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。弊社のすべての圧力製品は、お客様独自の要件および環境に合わせて非常に柔軟に構成できます。危険場所でのご使用には、本質安全オプションが搭載されたモデルもご利用いただけます。

特徴

  • 全溶接、ステンレススチール構造
  • ゲージ、絶対、気圧、真空圧力測定
  • ウェット/ウェットおよびウェット/ドライモデルの差圧センサ
  • 測定範囲:0.5psid~10000psid、精度範囲:0.1%、0.25%、0.5%
  • 高圧センサ、オプションの補償温度範囲-54° C~121° C [65° F~250° F]
  • 本質安全オプション使用可能
  • お客様のニーズを満たすように高度に設定可能で、カスタムオプションもご利用いただけます。
汎用プロセス圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink