何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデルZ 圧力トランスデューサは17-4 PHステンレススチール、最高範囲2000 psi までの接液材質、15-5 PH ステンレススチール、範囲2000 psi およびそれ以上の接液材質で製造のセンサです。これらの圧力トランスデューサは、高精度と測定の安定性を必要とする厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。圧力範囲0.5 psi ~ 60000 psi完全な4つのアーム350 ohm 歪みゲージブリッジを利用します。

モデルZは拡張温度動作、電気的接続、接液材質、および5 Vdcあるいは10 Vdcと4 mA~20 mAを含む高レベル出力のさまざまなオプションをご利用いただけます。最高レベル出力モデルには標準特性として内部シャントキャリブレーション回路があり、データシステムへのセンサの設定を容易にします。任意の内部シグナチャ キャリブレーション用チップはモデルSC 4あるいは12チャネルデジタルインジケータと自動設定するためのキャリブレーション情報を提供します。

モデルZは歪みゲージベースのトランスデューサです。この設計は大気への主要受圧ダイアフラムを基準とし、トランスデューサ環境にかかわらず安定零点を実現します。絶対モデルZには全溶接の真空基準チャンバがあり、長期的な安定性を確保しています。

特徴

  • 0.25 % 精度
  • 0.005 %FS/°F temperature effect
  • 0.5 psig/a~60000 psig/a 範囲
  • mV/V、4 mA~20 mA、0 Vdc~5 Vdc、あるいは0 Vdc~10 Vdc有効出力
  • 全溶接、ステンレススチール構造
  • 本質安全防爆もご利用いただけます(2N オプションのみ)
  • CE 認証取得済み
モデルZ圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルZ 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 379KB
Model Z External Wiring Diagram 技術情報 英語 20KB
Model Z Outline Drawing - 2k psig to 10k psig 技術情報 英語 123KB
Model Z Front View 写真 英語 84KB
Model Z Bottom View 写真 英語 85KB
Model Z Side View 写真 英語 79KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデルZ製品を閲覧する

製品 圧力範囲 圧力装置 出力 接液部材質 媒体
060-0761-02ZG 15 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0761-09ZG 50 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0761-17ZG 100 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0761-20ZG 200 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0761-25ZG 500 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0761-29ZG 1000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink