何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

超高精度範囲Wet/Wet差圧のモデルTJE Midは接着型、箔歪みゲージ トランスデューサで、両ポートで液体を受け入れ、差圧範囲50psid~750psidを測定します。過負荷停止、17-4 PH ステンレススチール、接液材質構造など一般的な特性で、険しい産業環境でも耐久性のある装置を提供します。どれも双方向で、フルスケール0.1 %の精度を実現します。モデルTJE Ultraは清浄目的用の取り外し可能圧力アダプタ、拡張された温度範囲、代替圧力ポート、内部増幅器オプション、電気的接続を含むさまざまな標準オプションを用意しています。

モデルTJE Mid圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル DP Mid差圧トランスデューサ データシート データシート 英語 276KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデルTJE Mid製品を閲覧する

製品 圧力範囲 圧力装置 出力 接液部材質 媒体
060-0741-03TJD 50 psi 差圧 2.0 mV/V ノミナル 4-20mA; 0~5および0-10 Vdcもご利用いただけます 17-4 PH ステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
060-0741-08TJD 100 psi 差圧 2.0 mV/V ノミナル 4-20mA; 0~5および0-10 Vdcもご利用いただけます 17-4 PH ステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
060-0741-11TJD 200 psi 差圧 2.0 mV/V ノミナル 4-20mA; 0~5および0-10 Vdcもご利用いただけます 17-4 PH ステンレススチール ガス、接液部に対応の液体

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink