何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The high accuracy Model (Order Code AD114) TJE Low range wet/wet differential pressure transducer offers a 316 Stainless Steel wetted material assembly. The Model TJE line pressure zero shift specification can be reduced to less than 0.5 % FS/1000 psi by the use of an internal line pres­sure sensor and analog correction circuit. Line pressures are available up to 5000 psig with safe overload of either side up to the maximum line rating. The natural resonant frequency is increased with the Model TJE because of a stiffer pressure sens­ing element.

A variety of options are available with the Model TJE including choice of removable pressure adapters, pressure ports, internal amplifiers, and electrical terminations. The Model (Order Code AD116) TJE offers an all-welded stainless steel assembly that eliminates internal “O” ring leaks and material compatibility. The Model TJE line pressure zero shift specification can be reduced to less than 0.5 % FS/1000 psi by the use of an internal line pressure sensor and analog correction circuit.

Line pressures are available up to 5000 psig with safe overload of either side up to the maximum line rating. The natural resonant frequency is increased with the Model TJE because of a stiffer pressure sensing element and the all-welded assembly. A variety of options are available with the Model TJE including choice of pressure adapters, pressure ports, internal amplifiers, and electrical terminations.

特徴

  • 0.1 % FS 精度
  • 0.5 psid~30 psid
  • All-welded design
  • mV/V(標準)、4 mA~20 mA、0 Vdc~5 Vdc、あるいは0 Vdc~10 Vdc出力
  • CE 認証取得済み
Model  Low Pressure Transducers - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルTJE 低差圧トランスデューサ データシート データシート 英語 344KB
モデルTJE 低全溶接差圧トランスデューサ データシート データシート 英語 345KB
Model TJE Low External Wiring Diagram 技術情報 英語 20KB
Model TJE/A5 Low Front View 写真 英語 1MB
Model TJE/A5 Low Bottom View 写真 英語 2MB
Model TJE/A5 Low Side Left View 写真 英語 1MB
Model TJE/A5 Low Side Right View 写真 英語 1MB
Model TJE/A5 Low Top View 写真 英語 1MB
Model TJE/A5 Low Top Angle View 写真 英語 1MB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink